28 sept. 2021

Transparence maximale des process grâce à une visualisation robuste à 360° des process
Baumer KingCrown remporte le RedDot Award dans la catégorie design produit

Baumer KingCrown remporte le RedDot Award dans la catégorie design produit


Quel fluide se trouve actuellement dans le réservoir ? Le process se déroule-t-il comme prévu ou les valeurs se trouvent-elles en-dehors de la tolérance ? Les exploitants d’installations peuvent facilement obtenir toutes ces informations en un coup d’œil grâce à la visualisation robuste du process à 360° KingCrown. Lors de la mesure de niveau avec CleverLevel PL20, cinq couleurs définies permettent d’indiquer si le niveau limite est atteint, quel fluide se trouve dans le réservoir ou s’il existe un dysfonctionnement. Grâce à la LED à 360°, cette information est visible de partout, à tout moment et assure par conséquent des process sûrs. Avec son design minimaliste et robuste, Baumer KingCrown a remporté cette année le RedDot Award dans la catégorie design produit. Le raccordement électrique en acier inoxydable combiné à l’affichage visuel de l’état convainc notamment par sa robustesse maximale et son étanchéité longue durée selon le concept d’étanchéité proTect+ de Baumer.

Transparence des process grâce à l’affichage de couleurs
La couronne de LED à 360° permet de visualiser, à tout moment et en temps réel, l’état de fonctionnement de l’installation en signalisant les dysfonctionnements et en les localisant directement. Ceci permet d’accroître la sécurité des process et de réduire les temps de réaction en cas de panne. Grâce au KingCrown de Baumer, la visualisation du process est clairement visible en un coup d’œil directement sur place, dans n’importe quelle position de montage, sans angle mort. De plus, les couleurs vives sont facilement et rapidement reconnaissables dans chaque environnement de production, même en plein jour.

Fiable dans des conditions ambiantes difficiles
En cas de conditions de production avec un taux d’humidité élevé, des changements de température ou des projections d’eau, une étanchéité et une robustesse élevées des capteurs sont requises pour prévenir les pannes. Conçue selon le concept de design proTect+, KingCrown est la solution qui satisfait parfaitement à cette exigence. Lors de la série de tests développée par Baumer, on simule d’abord des effets de vieillissement avant de soumettre les capteurs aux tests d’étanchéité selon les directives de protection IP. Le boîtier du capteur, en acier inoxydable et équipé d’une couronne de LED pour l’indication visuelle de process, protège l’électronique des conditions ambiantes et réduit ainsi les temps d’arrêt et les pannes. Lors de la production et de l’installation, le capteur convainc également par son excellente résistance aux chocs et à la rupture. Par conséquent, le capteur de niveau CleverLevel PL20 peut s’utiliser avec KingCrown, même dans des environnements de production difficiles.

Plus d’informations : www.baumer.com/kingcrown


Télécharger presse

Contact presse
Au sommet