Applications pour le contacteur de niveau avec connexion coulissante (voir illustration).

1. Monté au sommet d’un réservoir pour ajuster un niveau maximal (250 mm).

2. Servant de col de refroidissement dans les applications à haute température.

3. Réglage flexible de la pointe du capteur pour assurer une véritable détection de niveau, ex. pour matériau pulvérulent.

4. Pour traverser le matériau isolant des cuves.


Gamme de produits

Au sommet