22 mars 2017

La nouvelle génération des codeurs absolus magnétiques
Les codeurs absolus magnétiques MAGRES extrêmement robustes signés Baumer, le spécialiste des détecteurs, garantissent une fiabilité absolue et un positionnement précis.

Les codeurs absolus magnétiques MAGRES de Baumer, extrêmement robustes, ont depuis des années fait leurs preuves dans des conditions d’utilisation les plus difficiles. Les modèles de nouvelle génération MAGRES EAM580 et EAM360 combinent désormais cette robustesse avec la précision la plus élevée. Avec une précision angulaire élevée pouvant aller jusqu’à 0,15°, ils garantissent ainsi une fiabilité absolue et un positionnement précis pour un contrôle optimal du process dans des applications que seuls des codeurs optiques étaient capables de maîtriser jusqu’à présent. 

Présentant une immense flexibilité en termes de choix du détecteur approprié, cette large famille de produits offre de multiples variantes d’interfaces, de raccordements et de mécanismes, déclinés dans des formats de 58 et 36 mm. La structure compacte de cette nouvelle série de codeurs MAGRES permet en outre une utilisation dans des applications avec espaces de montage restreints. Le codeur EAM580 avec PROFINET prend en charge les standards de communication les plus récents, et avec OPC UA, est paré pour le mieux pour satisfaire aux exigences du standard Industrie 4.0.

Afin de garantir la meilleure flexibilité, le micrologiciel de la nouvelle série fut développé en conformité avec les exigences de la norme EN 13849. Ces codeurs peuvent ainsi être utilisés comme composants standard dans des systèmes à sécurité fonctionnelle certifiée jusqu’au niveau PLd. Les codeurs sont disponibles avec détection redondante et fournissent via CANopen deux valeurs de position dont il est possible de vérifier la plausibilité côté commande.

Cette nouvelle génération de codeurs magnétiques robustes comprend entre autres la série R avec les modèles EAM580R et EAM360R fait partie de. Avec un design de conformité E1 pour une compatibilité électromagnétique élevée, un indice de protection IP 67 et une résistance à la corrosion C5-M, cette série est rigoureusement conçue pour des explications extérieures exigeantes, par exemple dans l’automatisation mobile. Avec des sections de tresses de 0,5 mm², ces modèles permettent en outre l’emploi de connecteurs pour l’automobile.

Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet