Parfaitement armés pour relever les défis du futur : nombreuses extensions pour les capteurs de vision VeriSens
Parfaitement armés pour relever les défis du futur :
30 nov. 2015
Nombreuses extensions pour les capteurs de vision VeriSens
Tous les capteurs de vision VeriSens de Baumer sont livrés dès aujourd'hui avec la nouvelle version 2.6 du programme VeriSens Application Suite. La mise à jour du logiciel comporte de nombreuses extensions afin de répondre aux besoins actuels des clients en termes d'amélioration de la fonctionnalité et de viabilité sur le long terme. Parmi celles-ci, il faut citer l'outil innovant « Positionnement des bords », l'intégration de nouveaux modèles colorimétriques avec fonction supplémentaire de lecture de textes et de codes et la prise en charge de Windows 10. Une mise à jour du logiciel suffit pour équiper toutes les séries de capteurs de vision VeriSens déjà en service des fonctionnalités supplémentaires correspondantes.
La nouvelle inspection universelle de caractéristiques « Positionnement des bords » permet d'accomplir une grande diversité de tâches de contrôle avec une seule inspection intelligente de caractéristiques. La très large palette intersectorielle des applications possibles s'étend du contrôle dimensionnel des soudures au contrôle qualité des emballages en passant par le contrôle de présence des rainures sur les arbres d'entraînement.
Les nouveaux modèles de la série XC, déjà disponibles, sont dotés de l'assistant 3D intelligent Color FEX pour le contrôle des couleurs et d'une fonction d'identification supplémentaire. Ils combinent désormais de façon économique le contrôle des couleurs, la lecture de codes (codes 1D, 2D) et la lecture et l'évaluation de textes en clair (OCR/OCV). Grâce à des algorithmes spécifiques qui utilisent la reconnaissance des couleurs pour l'amélioration des contrastes, les codes présents sur des emballages colorés ou même les codes imprimés en couleurs sont détectés en toute fiabilité.
Cette nouvelle version prend pour la première fois en charge Windows 10. Pour les utilisateurs, cela signifie une grande sécurité des investissements, tant pour les applications de traitement d'images déjà réalisées avec VeriSens que pour les applications prévues.
Comme il est d'usage avec les capteurs de vision VeriSens, une grande importance a été accordée, lors du développement de la nouvelle version logicielle, à la simplicité d'utilisation afin de permettre la configuration de missions d'inspection complexes avec l'Application Suite en quelques minutes seulement. Le paramétrage s'effectue toujours en seulement quatre étapes intuitives. Les capteurs de vision inspectent simultanément jusqu'à 32 caractéristiques d'objets, garantissent une évaluation stable de l'image avec le processeur d'images breveté FEX et permettent un post-paramétrage directement dans le navigateur intégré à la commande de la machine grâce à l'interface Web configurable.
Plus d'informations
Contact presse
Holger Thissen Public Relations Manager Baumer Group