Fiche technique – EIL580-SC
Fiche technique – EIL580-SC
Fiche technique – EIL580-SC
Fiche technique – EIL580-SC
EIL580
UL certificat E240061
EIL580
EIL580
EIL580
DoC / CoC - EIL580, ITD2LH00
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble axial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Tx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble radial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Rx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, câble tangentiel, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Px.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Ax.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Bx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Dx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Fx.xxxxx.A)
EIL580: Bride standard (épaulement de centrage ø36 mm), axe ø10 mm, connecteur M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SC10.7Fx.xxxxx.A)
Bras d'appui à ressort
Numéro d'article: 11101893 |
|
|
Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard
Numéro d'article: 10125051 |
|