Caractéristiques techniques
Raccord de process
Raccord de l’instrument
  • M30
Raccord process
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • SO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Matériau
  • PEEK naturel sans fibre de verre
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 1,6 µm
Max. pression du process
  • 20 bar
Conformité et approbations
Hygiène
  • EHEDG
  • 3-A

Téléchargements
Fiche technique
CAD

Dessins
Dessins

Au sommet