Caractéristiques techniques
Données générales
Distance de mesure Sd
  • 200 … 1000 mm
Exécution spéciale
  • Design washdown
Réglage
  • Externe
Distance entre limites Teach-in
  • > 20 mm
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication alarme / encrassement
  • LED rouge
Résolution
  • 120 … 2500 µm
Dérive de linéarité
  • ± 0,48 … 10 mm
Forme du faisceau
  • Ligne
Largeur du faisceau
  • 2,5 mm
Hauteur du faisceau
  • 8,5 … 35 mm
Dérivé en température
  • < 0,06 % Sde/K
Autorisations/certificats
  • Ecolab
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 650 nm
Classe laser
  • 2
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,9 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 100 mA
Circuit de sortie
  • Analogique
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Résistance de charge (analog. I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Résistance de charge (analog. U)
  • > 100 kOhm
Courant de sortie
  • 100 mA
Sortie alarme
  • PNP
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 20,3 mm
Hauteur / Longueur
  • 65 mm
Profondeur
  • 51 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Connecteur M12 8-pôles
Conditions ambiantes
Insensibilité à la lumière ambiante
  • < 5 kLux
Classe de protection
  • IP 69K & proTect+
Température de fonctionnement
  • 0 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
CAD
EPLAN

Diagrammes
Résolution

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Alignement de la ligne laser
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Connecteurs mâles et femelles
The selected altAttribute does not exist! ESG 34FF0500G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 11001063

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 5 m
  • Blindé


Au sommet