Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • 0 … 2000 bar
Étendue de mesure min.
  • 10 bar
Étendue de mesure max.
  • 2000 bar
Type de pression
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,2 % EM
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
Écart de mesure max.
  • ± 0,5 % EM
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
Plage de température compensée
  • 0 … 80 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 0,2 % EM/an
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 1 ms

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur DT04, 4 pôles

(png | 14 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur Connecteur Bayonet DIN 72585, 4 pôles

(png | 26 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur M12-A, 5 pôles

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur M12-A, 5 pôles, acier inoxydable

(png | 31 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur DT04, 3 pôles

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec connecteur AMP superseal 1.5, 3 pôles

(png | 20 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier avec sortie de câble, 3 conducteurs

(png | 15 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/4-18 NPT (BCID: N01)

(png | 19 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 18 KB)
The selected altAttribute does not exist!

7/16-20 UNF avec cône (SAE 4) (BCID: U01)

(png | 24 KB)
The selected altAttribute does not exist!

7/16-20 UNF avec joint torique (SAE 4) (BCID: U02)

(png | 23 KB)
The selected altAttribute does not exist!

9/16-18 UNF avec joint torique (SAE 6) (BCID: U04)

(png | 23 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E avec canal de pression Ø 0,6 mm (BCID: G50)

(png | 18 KB)
The selected altAttribute does not exist!

M18 × 1.5 IO 261 / ISO 965 (M07)

(png | 30 KB)

Au sommet