Suisse
ch
Français
+41 52 728 11 22
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Field wireable connector
ES 21A
Connecteurs mâles et femelles
ES 21A
Numéro d'article: 10234725
Connecteurs mâles et femelles
Connecteur femelle non blindé
Connecteur seulement, sans câble
Versions à 3 et 4 pôles
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données générales
Utilisation
Connecteur non confectionné pour
Type de connecteur M8
Type de connexion (tête 1)
Connecteur fem., non confectionné
Dimension (tête 1)
M8
Forme du boîtier (tête 1)
Droit
Blindage
Non blindé
Nombre de pôles
4 pôles
Classe de protection
IP 67
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
SD - Exx
DE/EN/FR
(
pdf
| 55 KB)
CAD
ES 21A / IGES
Download
(
zip
| 66 KB)
ES 21A / STEP
Download
(
zip
| 21 KB)
ES 21A / PARASOLIDS
Download
(
zip
| 35 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessins
(
png
| 65 KB)
Repérage du connecteur
(
png
| 50 KB)
Au sommet