Caractéristiques techniques
Données générales
Utilisation
  • Câble de raccordement pour
  • Type de connecteur M12
Type de connexion (tête 1)
  • Connecteur femelle
Dimension (tête 1)
  • M12
Forme du boîtier (tête 1)
  • Coudé
Type de connexion (tête 2)
  • Extrémité libre
Head B: Connection
  • Open-ended wires
Propriétés spéciale
  • Railway industry
Blindage
  • Blindé
Matériau du gaine extérieure
  • RADOX EN 45545-2
Longueur
  • 5 m
Nombre de pôles
  • 4 pôles
Classe de protection
  • IP 65
Head A: Connection
  • M12
Head A: Gender
  • Female
Head A: Angle cable outlet
  • 90°
Head A: Coding
  • A
Head A: No. of poles
  • 4
Cable length
  • 500 cm
Shielded
  • Oui
External sheath: Material
  • RADOX EN 45545-2

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Repérage du connecteur

Au sommet