Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 50 … 1024
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
Signaux de sortie
  • A, B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • TTL (Transistors de puissance)
  • HTL (Transistors de puissance)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm (non traversant)
  • ø12 mm (non traversant)
  • ø14 mm (non traversant)
Kit de fixation
  • 002
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤8000 t/min
  • ≤5000 t/min IP 65 (>70 °C)
Couple de démarrage 
  • ≤0,01 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: aluminium, peint en noir
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -20...+70 °C
  • -20...+100 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 11 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23 type 2, 12 points
Poids
  • 280 g

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity

Dessins
Dessins

Accessoires
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG12), câble 1 m (incrémental)

Numéro d'article: 11072792

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur

Au sommet