Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤25 mA
Impulsions par tour
  • 30 … 1024
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤100 kHz
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0
Etage de sortie
  • TTL
  • Push-pull, NPN et PNP
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø24 mm
Type d’axe
  • ø4 mm (non traversant)
Kit de fixation
  • 102
Protection EN 60529
  • IP 64
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,005 Nm (+20 °C)
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Humidité relative
  • 90 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 30 g, 11 ms
Raccordement
  • Câble 1 m
Poids
  • 45 g

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet