GI356
GI356
GI356
GI-GE-G0355-356 / Désignation C2, C3, C4, C5
GI-GE-G0355-356 / Désignation C0, C1
UL certificat E63076
DoC / CoC - GI33x, GI35x, GE333, GE355, GF333, GF355, G25
Bague d’adaptation, transformer une bride standard en synchro
Numéro d'article: 10141255 |
|
|
Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard
Numéro d'article: 10125051 |
|
|
Bague d’adaptation pour fixer un codeur à bride standard à l’aide d’excentriques (Z 119.025)
Numéro d'article: 11034088 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141133 |
|
Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 141.001)
Numéro d'article: 10127371 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003)
Numéro d'article: 10166044 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005)
Numéro d'article: 10124780 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007)
Numéro d'article: 11034204 |
|