Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤200 mA
Temps d'initialisation
  • ≤ 500 ms après mise tension
Interface
  • DeviceNet
Fonction
  • Multitour
Vitesse de transmission
  • 125 … 500 kBaud
Adresse de l'esclave
  • Commutateurs dans le boîtier bus
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Sorties supplémentaires
  • Rectangle TTL/HTL, TTL/RS422
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Paramètres programmables
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Préréglage, mise à l'échelle, sens de rotation
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
LED Diagnostic
  • DUO-LED (boîtier bus) 4 LED au dos du produit
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques électriques (Commutateur de vitesse)
Précision de commutation
  • ± 2 % (ou 1 Digit)
Sorties de commutation
  • 1 sortie (collecteur ouvert, relais statique sur demande)
Puissance de commutation
  • 30 VDC; ≤100 mA
Retardement à la commut.
  • ≤20 ms
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Bride
  • Plaque d'adaptation, 360° librement positionnable
Protection EN 60529
  • IP 66 / IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Plage de vitesses de commutation
  • ns (off) = ±2...6000 t/min
Couple en fonctionn. typ.
  • 10 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 950 gcm²
Charge
  • ≤450 N axiale
  • ≤650 N radiale
Matière
  • Boîtier: aluminium anodisé
  • Axe: inox
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 400 g, 1 ms
Poids
  • 2,2 kg (fonction du version)
Raccordement
  • Boîtier bus
  • Boîte à bornes incrémental

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6, longueur 67...70 mm

Numéro d'article: 11043628

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 67...70 mm
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6, longueur 120...130 mm (≥71 mm)

Numéro d'article: 11004078

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 120...130 mm
  • Raccourcissable à ≥71 mm
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6, longueur 425...460 mm (≥131 mm)

Numéro d'article: 11002915

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version standard
  • Longueur 425...460 mm
  • Raccourcissable à ≥131 mm
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 67...70 mm

Numéro d'article: 11054917

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 67...70 mm
The selected altAttribute does not exist! Butoir anti-rotation M6 isolée, longueur 425...460 mm (≥131 mm)

Numéro d'article: 11082677

  • Butoir anti-rotation pour codeur axe traversant
  • Têtes d’articulation dimensions M6 selon DIN ISO 12240-4, série dimensionnelle K
  • Compensation des tolérances de montage sur l’axe d’entraînement en direction axiale
  • Version isolée
  • Longueur 425...460 mm
  • Raccourcissable à ≥131 mm
The selected altAttribute does not exist! Kit de montage dispositif anti-rotation (M6) et ruban de mise à la terre

Numéro d'article: 11077197

Kit de pièces pour le montage d'un butoir anti-rotation grandeur M6 et pour la fixation d'une bande de mise à la terre.

The selected altAttribute does not exist! Kit de montage et de démontage

Numéro d'article: 11077087

Kit de montage et de démontage pour la fixation d'un codeur à axe sortant avec l'arbre d'entraînement et pour le démontage du codeur de l'arbre d'entraînement.


Au sommet