Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 9...30 VDC
  • 5 VDC ±5 %
  • 9...26 VDC
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 250 … 2048
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Principe de détection
  • Optique
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø158 mm
Type d’axe
  • ø20...45 mm (traversant)
Tolérance axiale
  • -0,5 … 1,5 mm (avec zéro impulsion)
  • -0,5 … 2,5 mm (sans zéro impulsion)
Tolérance radiale
  • ±0,05 mm (avec zéro impulsion)
  • ±0,2 mm (sans zéro impulsion)
Protection EN 60529
  • IP 56 (≤9000 t/min)
  • IP 54 (≤12000 t/min)
  • IP 23 (≤30000 t/min)
Vitesse de rotation
  • ≤9000 t/min (IP 56)
  • ≤12000 t/min (IP 54)
  • ≤30000 t/min (IP 23)
Couple en fonctionn. typ.
  • 1 Nm
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe: inox
Moment d'inertie rotor
  • 8,5 kgcm²
Température d'utilisation
  • -30...+100 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Poids
  • 2,4 kg
Raccordement
  • Boîte à bornes (2x avec option M)
  • Embase mâle M23, 12 points (2x avec option M)

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet