Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Exécution spéciale
  • Portée augmentée (GammaProx)
Portée nominale Sn
  • 18 mm
Dérivé en température
  • ± 10 %
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Facteur de correction typ.
  • Acier doux 100 %, Acier inoxydable 70 %, Aluminium 40 %
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 500 Hz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • NPN complémenté (NO / NC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 30 mm
Longueur du boîtier
  • 50 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 140 Nm
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Facteurs de correction selon les situations de montage (approx.)
Instruction de montage

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 11200030
Kit de fixation Sensofix Série 30

Numéro d'article: 11200030

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.STANDARD
Equerre de fixation pour détecteurs Série 30

Numéro d'article: 11199998

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.LONG
Equerre de fixation long pour détecteurs Série 30 (Forme L)

Numéro d'article: 11199999

  • Matériau: Acier inox / AISI 1.4301
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage ø30 mm

Numéro d'article: 11707700

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet