Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Portée nominale Sn
  • 2 mm
Distance de détection assurée Sa
  • 1,6 mm
Dérivé en température
  • ± 10 % de Sr (0 ... +60 °C)
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 3 kHz
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 15 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <2,5 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT, rouge
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 8 mm
Longueur du boîtier
  • 30 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 5 Nm
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de fixation Sensofix Série 08 rond

Numéro d'article: 10151719

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet