12 juil. 2024

Nouveaux inclinomètres de Baumer conformes aux normes de sécurité : haute précision, fiabilité unique
Foto_Presse-digital_Kiesel-Motiv-GIM600R-bg_screen_720x405.png
Le nouveau inclinomètre GIM600R est spécialement conçu pour l' opération dans des conditions difficiles prévalent dans le domaine des machines mobiles.

L' expert des capteurs Baumer a ajouté un nouvel inclinomètre performant à sa gamme des capteurs pour les machines mobiles et off-highway. Le nouveau GIM600R est spécialement conçu pour l' opération dans les conditions exigeantes dans le domaine des machines mobiles. Il garantit une robustesse maximale et une grande précision de mesure conformément aux dernières normes de sécurité (ISO 13849-1:2023). Dans les véhicules tels que les plateformes élévatrices, les grues et les chargeurs télescopiques, la précision élevée et stabilité à la température de l' inclinomètre simplifie la conception de la machine et contribue fiablement à élargir la portée d' action. Le GIM600R, conforme à la norme PLd, permet également une meilleure performance des véhicules de construction grâce aux valeurs de mesure fiables pour contrôler la stabilité statique.

L' inclinomètre GIM600R fait toutes ses preuves de longévité

En matière de robustesse et de longévité, l' inclinomètre GIM600R de Baumer jète de nouveaux jalons et ainsi améliore de manière signifiante la disponibilité des machines. Pour une telle résistance exceptionnelle, le GIM600R a dû subir de nombreux tests de résistance extrêmement exigeants. Le GIM600R répond aux exi-gences d' étanchéité jusqu'à IP69K et de la corrosion jusqu'à CX. De plus, il est immun contre les chocs, les vibrations, la poussière, la saleté et le brouillard salin.

Intégration simplissime dans la machine

Avec le GIM600R, Baumer présente un inclinomètre de sécurité robuste avec performance exceptionnelle, qui s' intègre facilement dans la machine grâce à son boîtier compact et ses interfaces standard redondantes CANopen et SAE J1939. Le logiciel gratuit Baumer Sensor Suite permet de paramétrer le nouveau GIM600R par le tableau de bord intuitif en apportant un gain de temps supplémentaire à l' ingénierie. Les OEM qui utilisaient jusqu'à présent les inclinomètres Baumer GIM140R ou GIM500R peuvent tout simplement remplacer ces mo-dèles par le GIM600R et profiter ainsi de performance plus élevée et conforme au dernier standard de sécurité.

Vaste gamme de capteurs de sécurité pour les machines mobiles

L' inclinomètre GIM600R est le plus récent produit de Baumer conçu pour répondre aux exigences particulières des machines mobiles. Il complète dès à présent la vaste gamme de robustes solutions de sécurité, composé de codeurs performants, de codeurs de déplacement à câble, de capteurs de pression et d' extension ainsi que d' inclinomètres. Avec le GIM600R, le spécialiste des capteurs Baumer prouve une fois de plus que l' innova-tion combiné avec l' expertise approfondie d' application crée une valeur ajoutée mesurable pour les clients.

Plus d' informations : www.baumer.com/c/326


Plus d’informations


Télécharger presse

Contact presse
Au sommet