19 févr. 2025
Depuis 70 ans, les codeurs Baumer de la marque "Hübner-Berlin" sont la référence dans les applications HeavyDuty. Avec la nouvelle série HOG800, Baumer présente maintenant la prochaine génération de ces modèles à succès avec une protection encore plus étendue contre les erreurs de câblage, les courants ondulatoires, les surtensions et les contraintes mécaniques. Baumer vient de mettre à disposition les fonctions intelligentes de sa plateforme complète de codeurs industriels pour les applications HeavyDuty. En font partie le paramétrage intelligent de la résolution, du niveau de sortie et du sens de rotation, ainsi que l'intégration dans Baumer Sensor Suite. De nouvelles fonctions de surveillance sont également disponibles pour l'état des capteurs, la température et la durée d'utilisation.
La série HOG800 comprend des codeurs puissants pour les applications exigeantes qui requièrent une fiabilité et une précision maximales. Ces codeurs HeavyDuty, d'une robustesse sans compromis, sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les moteurs asynchrones, les grues, les engins de levage et les installations de laminage à froid. Avec son design compact et ses fonctions de protection polyvalentes, la série HOG800 est le choix idéal pour la détection de la vitesse des moteurs asynchrones dans les environnements difficiles.
Robustesse légendaire et fonctions supplémentaires intelligentes
Les fonctions intelligentes intégrées de la série HOG800 facilitent considérablement la mise en service et la maintenance : à l'aide de Baumer Sensor Suite, les plaques signalétiques électroniques peuvent être lues et étiquetées facilement, la résolution et le circuit de sortie peuvent être paramétrés et les messages d'état peuvent être consultés. Le système de surveillance contrôle en permanence l'état des capteurs ainsi que les sorties, les températures et la durée de vie, ce qui permet de détecter à temps d'éventuels dysfonctionnements.
La série HOG800 convainc également par son design peu encombrant avec un boîtier de seulement 84 mm de large. La confection sur le terrain, étanche et conviviale, permet une installation facile, même dans des conditions exigeantes. Un autre avantage est l'encapsulation de l'unité de balayage pendant l'installation de la boîte à bornes, qui protège de la saleté et de la poussière selon l'indice de protection IP40. De plus, la boîte à bornes enfichable avec bornes Push-in garantit un câblage simple et sûr. Le guide-fil sépare les fils de la boîte à bornes de l'axe afin d'éviter de coincer ou d'endommager les câbles.
Versions produits de la série HOG800
La série HOG800 comprend les versions HOG840, HOG860, HOG870 et HOG890 :
HOG840 est le modèle le plus économique et a été spécialement conçu pour être utilisé dans les générateurs éoliens et les machines. Il offre une forte protection contre la corrosion de classe C4 selon la norme DIN EN ISO 12944, une plage de température de fonctionnement de -30 à 85 C et supporte des longueurs de câble allant jusqu'à 200 mètres (HTL-P).
HOG860 convient aux applications exigeantes dans les machines et les entraînements asynchrones. Par rapport à HOG840, il dispose de mécanismes de protection électrique étendus, offre des possibilités de paramétrage ainsi qu'une surveillance de l'état et fonctionne dans une plage de température élargie de -40 à 100 C. De plus, HOG860 est doté d'une protection contre la corrosion CX, ce qui le rend particulièrement résistant aux environnements corrosifs.
HOG870 est un codeur HeavyDuty redondant avec deux unités de détection et d'évaluation ainsi que 6 sorties supplémentaires. Ce codeur est conçu pour les applications liées à la sécurité.
En plus des signaux incrémentaux, HOG890 dispose de trois commutateurs numériques qui fournissent les informations d'arrêt, de vitesse, de direction et d'état au contrôleur même sur de longues distances.
Avec la série HOG800, Baumer établit une nouvelle référence en matière de codeurs HeavyDuty. Avec une robustesse encore accrue et une convivialité maximale, y compris des fonctions intelligentes, ces codeurs HeavyDuty permettent un fonctionnement fiable et une mise en service simple dans les applications exigeantes.
Pour en savoir plus : www.baumer.com/c/91681
Codeurs HeavyDuty intelligents de la nouvelle série HOG800 : le choix idéal pour les moteurs asynchrones
Image