Les forces sont mesurées avec un capteur de force, bien sûr. Vraiment ? En fait, ce n’est pas aussi évident que cela peut paraître à première vue Il semble que les capteurs de contrainte puissent constituer une alternative judicieuse dans de nombreux cas. Surtout quand il s’agit de mesurer des forces importantes, ils constituent souvent le choix le plus rentable et le plus facile à intégrer.
Ce livre blanc fournit des conseils sur la façon dont les capteurs de contraintes peuvent être utilisés concrètement dans un projet et répond aux questions centrales suivantes:
- Comment fonctionne la mesure des forces avec des capteurs de contraintes ?
- Quel capteur de contraintes est le meilleur choix pour mon application ?
- De quels composants ai-je besoin pour ma chaîne de mesure ?
- Comment les monter et les placer correctement ?
- Comment puis-je calibrer ma mesure de contraintes ?