20 sept. 2018
Baumer complète la série LX en y ajoutant de nouvelles caméras de 2, 4 et 25 mégapixels à compression d’image JPEG intégrée et dotées de cadences jusqu’à 140 images/s. Les caméras GigE permettent d’économiser sur toute la ligne : de la bande passante à l'espace mémoire, en passant par la charge de l’unité centrale – cela simplifie la structure du système et diminue les coûts d’intégration. La production en série débutera au 4e trimestre 2018.
Ces nouveaux modèles conviennent surtout aux applications nécessitant de longues séquences d’images, mais pas la transmission et l’enregistrement complets des images originales, p. ex. lors de la surveillance du process ou de l’analyse du mouvement dans le sport. Le taux de compression JPEG est configurable afin d’adapter la qualité de l’image à l’application. Les données peuvent être réduites dans la plage de 1:10 à 1:20.
La compression des images JPEG intervient directement dans le FPGA de la caméra, ce qui présente de nombreux avantages. Une bande passante plus faible, comme celle de Gigabit Ethernet, suffit également pour le transfert d’images haute résolution à vitesse élevée. Une structure de système économique et flexible peut ainsi être mise en œuvre. Dans le même temps, le système de traitement d'images basé sur le PC peut être délesté des algorithmes intenses en calcul pour la compression d’images, l’utilisation d’un seul PC étant alors suffisante même en cas de fonctionnement avec plusieurs caméras JPEG. En outre, pour surmonter de plus longues distances, un simple commutateur GigE peut être utilisé. Concernant la transmission d’images complètes, les applications bénéficient également d’une diminution des exigences d'espace mémoire, ce qui permet aussi de réaliser des économies sur le coût du matériel.
Baumer au salon VISION : hall 1, stand 1F32
Les nouvelles caméras GigE à compression d’image JPEG intégrée permettent de réaliser des économies au niveau de la bande passante, de la charge de l’unité centrale et de l’espace mémoire
Image