4 juin 2020

Les meilleurs détecteurs - Les détecteurs à ultrasons U500 et UR18
Teaserbilder_News_7981_600x338.jpg
Les détecteurs à ultrasons U500/UR18 avec IO-Link de Baumer fournissent des informations précieuses, en plus d’être rétrocompatibles par rapport aux systèmes de commande fréquemment utilisés.
Les détecteurs à ultrasons sont les dispositifs polyvalents par excellence de la technologie de détection. Ils tolèrent les salissures et permettent une détection sûre des objets, indépendamment de leur couleur et de leur surface. Les détecteurs à ultrasons sont les meilleurs des détecteurs optiques, en particulier en présence d’objets transparents ou très brillants. La nouvelle gamme produits U500 et UR18 avec IO-Link va encore plus loin : de série, elle est beaucoup plus robuste que tous les détecteurs similaires sur le marché. L’élément détecteur unique résiste aussi bien à des influences mécaniques (indice de protection IP69K) qu’à des influences chimiques extrêmes. Sa zone aveugle de seulement 20 millimètres pour une portée allant jusqu’à 1 000 millimètres est unique sur le marché. 

Un élément important pour les concepts intelligents dans l’usine numérique

Les détecteurs à ultrasons Baumer avec interface IO-Link contribuent à l’usine numérique de cinq manières : grâce au préréglage des signaux dans le détecteur, ils fournissent des données de manière intelligente et réduisent la complexité de commande. Ils réduisent en outre les coûts d’équipement dans des usines très flexibles grâce aux possibilités de paramétrages automatiques et numériques. De plus, les applications peuvent être résolues plus fiablement grâce aux nombreuses possibilités de paramétrage disponibles sur le détecteur, telles que la largeur des lobes acoustiques. Les détecteurs Baumer offrent même des données supplémentaires telles que les valeurs de température et bien plus encore. Ils enregistrent également des données de process dans des histogrammes mis à disposition sur le cloud, ces derniers permettant d’optimiser ces mêmes process. Enfin, ils disposent d’une sortie supplémentaire (Dual Channel). Tandis que le paramétrage et la transmission des données numériques sont effectués via l’interface IO-Link, la valeur de process peut être donnée en parallèle et indépendamment au niveau de la deuxième sortie, sous forme de signal analogique ou binaire. Ainsi, le détecteur peut être intégré aisément dans les concepts de commande IO-Link analogiques ou numériques existants.
 

Télécharger presse


Plus d’informations

Au sommet