14 janv. 2016

Double succès : le prix « inVISION Top Innovation 2016 » décerné à deux composants de traitement d'images de Baumer
Les caméras LX VisualApplets et les capteurs de vision VeriSens avec assistant colorimétrique 3D Color FEX ont reçu le prix « inVISION Top Innovation 2016 ».

Les caméras LX VisualApplets avec prétraitement d'images intégré et les capteurs de vision VeriSens avec l'assistant colorimétrique 3D Color FEX de Baumer ont reçu le prix « inVISION Top Innovation 2016 ». Le jury spécialisé indépendant, composé d'utilisateurs et de fabricants, a ainsi récompensé pour la première fois deux produits d'un même fabricant. La récompense est décernée chaque année par la revue spécialisée inVISION à dix produits et technologies particulièrement innovants dans le domaine du traitement d'images et de la technique de mesure optique. « Au nom d'inVISION, je souhaite féliciter Baumer pour cette double récompense », a indiqué Peter Ebert, rédacteur en chef de la revue inVISION. « Ces deux produits ont séduit le jury par leur approche technologique innovante. Le résultat est formidable. »

Caméras LX VisualApplets : réaliser un prétraitement d'images intelligent

Les caméras LX VisualApplets représentent une nouvelle catégorie de caméras permettant un prétraitement d'images facile directement sur la matrice FPGA. La quantité de données à transmettre et à traiter peut ainsi être réduite et le système de traitement d'images basé sur le PC peut être déchargé d'algorithmes intensifs en termes de calcul. Les utilisateurs augmentent ainsi leurs performances d'application optimisées ou réduisent les coûts système, en renonçant par exemple à la carte d'acquisition. La programmation de la matrice FPGA s'effectue avec VisualApplets, l'environnement de développement graphique de Silicon Software. Cela permet aux utilisateurs ne disposant pas de connaissances approfondies de la programmation d'adapter de manière rapide et flexible des algorithmes complexes à leur application. Vous trouverez de plus amples informations sur les caméras LX VisualApplets sur :  www.baumer.com/VisualApplets-Cameras 

Capteurs de vision VeriSens avec assistant colorimétrique 3D Color FEX : les contrôles de couleurs simplifiés

Avec le nouvel assistant colorimétrique 3D Color FEX, les modèles VeriSens de la série XC révolutionnent la configuration et la détection des couleurs. Les couleurs des objets sont déterminées automatiquement et visualisées en trois dimensions sous forme de sphères, dont le rayon représente la tolérance colorimétrique prédéfinie. Une inspection des couleurs fiable est garantie s'il n'y a aucune « collision » entre les sphères de couleurs. L'assistant colorimétrique 3D intelligent réduit ainsi les paramètres devant être habituellement réglés pour la distinction des couleurs. Il est ainsi possible de configurer de manière rapide et sûre des contrôles de couleurs fiables même sans connaissances approfondies. Vous trouverez de plus amples informations sur les modèles VeriSens avec Color FEX sur :  www.baumer.com/ColorFEX 

Au sommet