18 déc. 2023

Le nouveau capteur Baumer détecte les niveaux de remplissage sans être perturbé par des films et des adhérences
Avec le capteur de niveau PL240, Baumer ajoute à son large portefeuille un produit supplémentaire pour un contrôle de niveau efficace.

Détecter des niveaux sans contact, même si les parois intérieures du réservoir sont recouvertes de films ou de résidus : Grâce à son principe de mesure innovant et intelligent, le nouveau capteur capacitif PL240 de Baumer détecte les niveaux de manière fiable, même dans des conditions difficiles.
En général, on utilise les capteurs capacitifs pour détecter les niveaux de liquides et d'autres fluides. Grâce à leur technologie, ils sont capables de détecter des fluides sans contact direct, même à travers des parois en plastique ou en verre. Ceci offre de nombreux avantages, en particulier dans le cas de fluides agressifs, d'aliments ou de liquides de laboratoire, lorsqu'il est préférable d'utiliser un récipient fermé ou d'éviter le contact direct avec un corps étranger.

Idéal pour les médias filmogènes

Si toutefois, lorsque le niveau de remplissage baisse, les parois intérieures du réservoir restent recouvertes de microfilms ou de résidus, les capteurs capacitifs traditionnels atteignent leurs limites : ils ne peuvent pas faire la différence de manière fiable entre le média et le film et la machine risque de fonctionner à sec. De plus, les capteurs capacitifs standard utilisés jusqu'à présent sont sensibles aux moindres changements - seulement toucher le réservoir peut entraîner des erreurs de commutation.
A l'inverse, le nouveau capteur capacitif PL240 de Baumer ne connaît pas du tout ce genre de phénomène. Et ce, pour des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 6 mm. Fixé à l'extérieur d'un conteneur en plastique ou en verre, PL240 signale de manière fiable les niveaux seuils de produits à base d'eau comme les solutions de nettoyage, le lait ou les liquides de laboratoire, grâce à la compensation de colmatage. L'humidité ne le gêne pas plus que le contact avec le réservoir.

Rapidement opérationnel sans teach-in

Le capteur de niveau compact se monte rapidement avec du ruban adhésif, des colliers de serrage ou des vis et peut être fixé directement sur le réservoir ou sur une conduite. Grâce à ses performances élevées, des entrefers allant jusqu'à 1 mm entre le réservoir et le capteur sont possibles. L'utilisation est facilitée sur les caisses mobiles où le capteur est monté sur une partie de la machine et où un contact direct avec la caisse ne peut pas être garanti.

PL240 peut être utilisé rapidement et sans apprentissage pour la plupart des applications. Il s'agit notamment de domaines d'application tels que l'automatisation des laboratoires, la construction d'appareils et la fabrication de semi-conducteurs. 
Avec le capteur de niveau PL240, Baumer ajoute une nouvelle solution conviviale à sa vaste boîte à outils pour le contrôle de niveau intelligent.

Pour plus d'informations : https://www.baumer.com/c/283


Télécharger presse

Contact presse
Au sommet