Gamme de produits
CombiTemp – Technique de mesure de la température – TFRN – Thermomètres industriels RTD modulaires configurables

Thermomètres industriels RTD modulaires configurables

TFRN CombiTemp

  • Possibilité de personnaliser la configuration selon vos exigences
  • En option avec écran tactile
  • Profondeur d'immersion de 20 à 3 000 mm
  • Sortie de 4 à 20 mA, HART ou Pt100
  • Confort d’installation et fiabilité de fonctionnement
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Precise temperature sensor with flush diaphragm and touch screen

PT55

  • Compact and rugged design
  • Available immersion depths up to 300 mm 
  • Customised immersion depths on request
  • Convenient installation and easy operation
  • Variants available for high media temperatures (250 °C)
  • IO-Link Dual Channel for easy commissioning and acquisition of valuable secondary data
Au produit

Transmetteur de température réactif et précis

PT20S

  • Temps de réaction très rapide
  • Mesure de température extrêmement précise
  • Transmetteur 4 ... 20 mA intégré
  • IO-Link Dual Channel pour une mise en service rapide et des données supplémentaires précieuses
  • Profondeur d’immersion spécifique au client
Au produit
Transmetteur de température compact

Transmetteur de température compact

TE2

  • Construction robuste et compacte
  • Profondeur d'immersion spécifique au client jusqu'à 3 000 mm
  • Mesure de précision de -50 à 250 °C
  • Transmetteur intégré de 4 à 20 mA ou sortie Pt100
Au produit
Technique de mesure de la température – TCR6 – Robuste détecteur standard

Robuste détecteur standard

TCR6

  • Boîtier DIN Forme B
  • Profondeur d’immersion jusqu'à 300 mm
  • Sortie de 4 à 20 mA ou Pt100
  • Classe Pt100 A/B, configurable pour Pt1000
Au produit
Technique de mesure de la température – TFR5 – Thermomètre RTD modulaire pour température ambiante et température de pièce

Thermomètre RTD modulaire pour température ambiante et température de pièce

TFR5

  • Capteur en acier inoxydable AISI 316L
  • Pour intérieur et extérieur
  • En option avec afficheur
  • Sonde fixe ou filaire
  • Montage mural ou sur tube
Au produit
Technique de mesure de la température – 8141 capteur de câble – Sonde filaire universelle pour montage particulièrement peu encombrant

Sonde filaire universelle pour montage particulièrement peu encombrant

  • Compacte et légère pour un placement en toute flexibilité
  • Pour endroits exigus et montages mobiles
  • Sortie Pt100
  • Possibilité de raccordement à la série CombiTemp
Au produit

Vos avantages
  • Sécurité des process sur le long terme
    • Spécialement conçu pour les environnements industriels exigeants
    • Technologie de mesure fiable
  • Productivité plus élevée grâce à une mesure performante
    • Temps de réaction plus rapides et conceptions compactes pour un placement optimal 
  • Effort moindre grâce au fonctionnement facilité
    • Utilisation simple même sans écran tactile ou FlexProgrammer
  • Implémentation rapide, simple et économique
    • Large gamme de raccords process
  • Les données numériques de capteur, une valeur ajoutée
    • Mise en service facile et rapide
    • Solutions dotées de IO-Link Dual Channel pour un maximum de flexibilité dans le process
    • Données supplémentaires grâce à la connexion numérique du détecteur

Applications
  • Surveillance de température dans les processus ou fluides industriels
  • Détection de la température de la pièce ou ambiante dans les espaces intérieurs ou extérieurs
  • Applications dans la technologie chimique, des fluides et de procédés ainsi que dans la construction de machines
  • Applications avec les raccords process industriels dans les systèmes de conduites, de chauffage et hydrauliques ainsi que dans les réservoirs et les cuves

Technologie

Téléchargements


Au sommet