Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Dimension 105 mm – axe creux ou axe conique

HMG10P / PMG10P

  • Axe creux ø12... 20 mm
  • Axe conique ø17 mm (1:10)
  • SSI position absolue programmable
  • Surveillance sans interférence des signaux de courant
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Dimension 115 mm – axe plein à bride EURO B10

HMG10P / PMG10P

  • Axe sortant 11 mm à bride EURO B10
  • SSI position absolue programmable
  • Surveillance sans interférence des signaux réels
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Signaux incrémentaux supplémentaires avec impulsion zéro

HMG10P / PMG10P

  • Deux sorties incrémentales supplémentaires, isolées galvaniquement
  • Nombre de positions absolues SSI et d'impulsions incrémentales programmables
  • Surveillance sans interférence des signaux réels
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Interrupteur de vitesse intégré et programmable

HMG10P / PMG10P

  • Vitesse de commutation 2... 12000 tr/min, position absolue SSI et nombre d'impulsions programmables
  • Surveillance sans interférence des signaux réels
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Adaptateur LAN sans fil pour une programmation facile

HMG10P / PMG10P

  • Adaptateur de programmation pour HMG10P / PMG10P avec serveur web intégré
  • Accès via WLAN et Ethernet depuis PC, tablette et Smartphone
  • Alimentation pour codeur intégrée
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Connecting cable for HMG10P / PMG10P to WLAN-Adapter

HMG10P / PMG10P

Prefabricated cable for programming adapter, suitable for encoders with terminal box or female M23
connector outlet

The selected altAttribute does not exist!

Version incrémentale du codeur programmable

HMG10P / PMG10P incrémental

  • Librement programmable - moins de versions
  • Balayage incrémental magnétique ultra robuste avec précision optique
  • Deux sorties de signal incrémentales avec zéro impulsion
  • Commutateur de vitesse intégré
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Tutorial

Vos avantages

Mécanique robuste, électronique fiable, montage simple: nos codeurs ultra-robustes fonctionnent de manière fiable 24h/24 et 7j/7 dans les conditions les plus difficiles. Ils contribuent de manière significative à éviter les pannes et les temps d'arrêt élevés et contribuent ainsi de manière décisive à la haute disponibilité de votre machine ou installation.

  • Réduction des variantes, des temps d'arrêt, des coûts de maintenance et de stockage
    • La valeur absolue SSI, le nombre incrémental d'impulsions et la vitesse de commutation sont programmables de manière flexible.
  • Optimisation pratique et rapide des applications et dépannage
    • Surveillance des signaux du codeur de courant tels que la position monotour et multitour, la vitesse, l'accélération de rotation et la température.
  • Gain de temps d'intégration dans votre application
    • Commande intuitive via PC, tablette et smartphone, accès aux encodeurs installés dans le système, téléchargement des paramètres pour une documentation simplifiée.
  • Sans interférence et inviolable
    • Surveillance des signaux du codeur en parallèle à la communication du codeur avec le régulateur, protection par mot de passe contre les manipulations indésirables
  • Disponibilité maximale et durée de vie inégalée même dans les conditions les plus difficiles
    • Construction HeavyDuty éprouvée, montage avec paliers bilatéraux, connexion HeavyDuty
  • Fonctionnement sûr dans tout environnement
    • Boîtier extrêmement résistant à grande épaisseur de paroi, excellente protection contre la corrosion, concept d'étanchéité stable à long terme, température de fonctionnement jusqu' à -40 ... +95 °C
  • Protection fiable contre les dommages des roulements
    • Paliers bilatéraux sur l’axe, roulements de grandes dimensions à portée importante, capacité de résistance aux charges radiales /axiales sur l’axe élevées, pas de flux d’ondes induits grâce aux roulements hybrides à billes en céramique
  • Meilleure qualité de réglage et contrôle de process optimisé
    • Détection de position monotour précise et ultra robuste, meilleure compatibilité électromagnétique
  • Fonctionnement sans maintenance
    • Aucune pièce d’usure, détection multitour MicroGen HeavyDuty autonome en énergie, sans batterie, ni réducteur

 


Applications

Les codeurs absolus HeavyDuty détectent la position angulaire d’un axe, par exemple du rotor d’un moteur électrique ou d’un tambour à câble sur une grue à containers. Les codeurs monotour mesurent la position absolue sur un tour. Les codeurs multitour mesurent la position sur un tour ainsi que le nombre de tours. Le référencement ou mise à l’origine des codeurs absolus intervient normalement pendant la mise en service. Il n’est donc plus nécessaire d’effectuer un déplacement de référencement après la mise sous tension.

En plus de la position absolue disponible par le biais d’interfaces numériques telles que SSI ou bus de terrain, les codeurs absolus HeavyDuty délivrent également des signaux incrémentaux, par exemple en HTL / TTL, pour un traitement simplifié par les unités de commande et les régulateurs de vitesse avec entrées incrémentales. Certaines versions sont également disponibles avec un commutateur de vitesse, qui signale une vitesse trop élevée ou trop faible par le biais d’une sortie relais.

Les codeurs absolus HeavyDuty ont une robustesse et une durée de vie maximales. Leurs énormes réserves de puissance mécaniques garantissent un fonctionnement permanent et fiable, même dans des conditions extrêmes, par exemple dans les domaines suivants :

  • Usines sidérurgiques et laminoirs
  • Technologie portuaire et grues
  • Mécanismes de levage et chariots élévateurs
  • Industrie minière et carrières
  • Transport de matériel et manutention
  • Moteurs et génératrices de grande puissance
  • Éoliennes

La résolution de la position absolue SSI, la résolution incrémentale de 1 à 131072 impulsions par tour et la vitesse de commutation de 2 à 12000 tr/min peuvent être paramétrées. En combinaison avec une large gamme d'interfaces mécaniques, de signaux et de bus de terrain, il n' y a pratiquement aucune limite à l'utilisation flexible de cette série de codeurs.


Technologie

Téléchargements

Au sommet