Détecteurs angulaires magnétiques |
Détecteurs angulaires magnétiques |
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | IP 67 |
Température de fonctionnement | -40 … +85 °C | -40 … +85 °C |
Données générales | ||
Distance de travail max. | 4 mm, rotor avec aimant MSFS | 5 mm, rotor avec aimant MSFS |
Dérivé en température | ± 0,1 % (Pleine échelle) | ± 0,1 % (Pleine échelle) |
Désalignement axial max. | 0,5 mm | 0,4 mm |
Plage angulaire | 270° linéaire | 270° linéaire |
Précision de système | ± 0,6 % | ± 0,25 % |
Résolution | 1,41 ° | 0,09 ° |
Données mécaniques | ||
Dimension | 20 mm | 20 mm |
Forme du boîtier | Parallélépipédique | Parallélépipédique |
Matériau (face active) | PBTP | PBTP |
Matériau boîtier | Laiton nickelé | Laiton nickelé |
Version de raccordement | Connecteur déporté PUR M8, L=200 mm | Connecteur déporté PUR M8, L=200 mm |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | Sortie de courant | Sortie de courant |
Consommation max. (sans charge) | 30 mA | 30 mA |
Plage de tension +Vs | 15 … 30 VDC | 15 … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui, Vs vers GND | Oui, Vs vers GND |
Résistance de charge | 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC | 500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC |
Signal de sortie | 4 ... 20 mA | 4 ... 20 mA |
Temps d'activation | < 2 ms | < 4 ms |