26 nov. 2018
Les codeurs absolus magnétiques Baumer EAM580/360 mesurent efficacement les angles de rotation. Ils allient robustesse et longévité, avec un niveau élevé de précision angulaire absolue. Les codeurs magnétiques EAM580/360 sont à la pointe d’une technologie qui a vu le jour chez Baumer il y a environ 20 ans et qui est protégée par de nombreux brevets. Les codeurs magnétiques modernes proposent presque toutes les résolutions jusque-là réservées aux codeurs optiques – cependant, ils sont bien plus résistants.
« Nos clients sont enthousiastes : on nous a dit à plusieurs reprises que les codeurs EAM Baumer fournissent des résultats de mesure de haute fiabilité, même en environnements exigeants. », explique Katharina Blum, chef de produit chez Baumer à Frauenfeld, Suisse. « Les codeurs EAM assurent une précision angulaire de ±0,15° qui est garantie sur toute la vaste plage de conditions de fonctionnement spécifiées » souligne Madame Blum.
Quel est le secret des codeurs EAM Baumer ? L’interaction sophistiquée de l’aimant monté judicieusement et du capteur magnétique (brevet en cours) en combinaison avec un microprocesseur très performant et économe en énergie et de meilleurs algorithmes de traitement du signal pour la conversion, le filtrage et l’interpolation des valeurs mesurées – le tout bien enfermé à l’abri des chocs (jusqu’à 500 g) et des vibrations (jusqu’à 30 g). La série extra robuste EAM R présente une résistance à la corrosion optimale (CX) pour des applications en automatisation mobile (conforme E1) et en sécurité fonctionnelle (jusqu’au niveau PLd).
La série EAM clairement structurée offre la meilleure combinaison en ce qui concerne les dimensions, la connectivité et les propriétés du produit, à la fois dans les applications fixes et mobiles.
Au Salon SPS IPC Drives de Nuremberg du 27 au 29 novembre, Baumer présentera sa grande variété de codeurs magnétiques dans le hall 4A, stand 335.
Codeurs magnétiques Baumer – Robustesse et précision
Image