16 nov. 2017
Baumer est la première entreprise à mettre en œuvre HIPERFACE DSL®, élargissant ainsi sa gamme unique de codeurs industriels et de codeurs haute performance avec de puissants codeurs à rétroaction motorisés dotés de l'interface mondialement reconnue avec la technologie monocâble. En ouvrant son interface propriétaire, Sick crée un standard ouvert sur le marché et répond aux demandes des clients pour une large gamme de systèmes de rétroaction moteur et minimise le nombre d'interfaces à prendre en charge dans le servovariateur.
« Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Baumer une entreprise aussi réputée, avec laquelle nous pouvons faire progresser la commercialisation de HIPERFACE DSL®. Les fabricants de servomoteurs bénéficient ainsi d'une large gamme de produits, d'une plus grande flexibilité dans le choix du bon codeur et de la sécurité d'utilisation d'une interface ouverte qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années », résume Rolf Wagner, Vice President Product Management, SICK STEGMANN GmbH.
HIPERFACE DSL® est une interface temps réel purement numérique pour les applications de rétroaction moteur. La technologie à câble unique réduit les coûts de raccordement et la variance des câbles. Il est facile à mettre en œuvre et offre un haut degré d'investissement et de sécurité. L'élimination du deuxième câble de retour moteur et de la fiche de connexion pour le codeur de retour moteur permet d'économiser de la place du côté moteur. Cela signifie une liberté de conception accrue, en particulier pour les petits servomoteurs.
L'interface permet des longueurs de câble jusqu' à 100 m, une vitesse de transmission de 9,375 Mbauds et une transmission de données synchrone à l'horloge du régulateur avec un temps de cycle jusqu' à 12,1 µs. Grâce à la transmission extrêmement rapide des données, HIPERFACE DSL® garantit une résolution et une précision extrêmement élevées ainsi qu'un fonctionnement fluide et une bonne concentricité. L'interface de retour moteur répond aux normes de sécurité les plus strictes avec SIL3 et IEC61508.
HIPERFACE DSL® est conforme à la norme industrielle RS485 et offre tous les avantages d'un protocole numérique temps réel en tant qu'interface ouverte. La communication sûre et performante pour la technique d'entraînement des servomoteurs constitue également une base importante pour la maintenance conditionnelle des machines dans l'environnement des industries 4.0 et IIoT.
Baumer élargit son portefeuille avec HIPERFACE DSL®
Image