Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 25 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation typ.
  • 500 ms après mise tension
Interface
  • CANopen®
Fonction
  • Mesure linéaire de position
Profil
  • CANopen® CiA DS 301, DS 406, DS 410
Plage de mesure
  • Jusqu'à 8 m (position linéaire)
  • 360° (angle d'inclinaison)
Résolution
  • 0,1 mm (position linéaire)
  • 0,1 ° (angle d'inclinaison)
Coefficient de température
  • 0,02 °/K (inclination angle)
Linéarité
  • ±0,3 % FS (position linéaire)
  • ±0,5 % FS (angle d'inclinaison)
Précision absolue
  • ±0,3 % FS (position linéaire)
  • ±0,5 % FS (angle d'inclinaison)
  • ±0,2 ° (+25 °C / angle d'inclinaison)
Principe de détection
  • Potentiometer
Sens d'évolution du code
  • Programmable
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Paramètres programmables
  • Mode de fonctionnement
  • Sens de rotation
  • Mise à l'échelle
  • Position zéro
Caractéristiques mécaniques
Protection EN 60529
  • IP 65 (boîtier, orifices d'évacuation obturés)
  • IP 54 (Sortie câble)
Matière
  • Câble: inox AISI 316 recouvert de nylon PA12
  • Boîtier: matière plastique
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Mesure de longueur
  • 8 m
Diamètre du câble
  • 0,7 mm
Fixation de câble
  • Œillet Hauteur: 5 mm Diamètre intérieur: 5 mm Diamètre extérieur: 10 mm
Force d‘enroulement
  • >2,5 N (Force de traction réduite avec des température basse)
Force de déroulement
  • ≤8 N
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Poids
  • 775 g
Raccordement
  • Câble 2 m, radial
  • Embase mâle M12, 5 points
Indication
  • Veuillez observer les instructions de montage

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions du logiciel
CAD

Dessins

Au sommet