Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...36 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service typ.
  • 30 mA (24 VDC, sans charge)
  • 60 mA (24 VDC, sans charge, redondante)
Temps d'initialisation typ.
  • ≤ 0,5 s après mise tension
Interface
  • SAE J1939
Fonction
  • Mesure linéaire de position
  • Mesure angulaire de position
Plage de mesure
  • Jusqu'à 7,8 m (position linéaire)
  • 0...360° (angle d'inclinaison)
Résolution
  • 0,1 mm (position linéaire)
  • 0,1 ° (angle d'inclinaison)
Coefficient de température
  • 0,04 °/K (inclination angle)
Linéarité
  • ±0,3 % (position linéaire)
  • ±0,2° (angle d'inclinaison)
Précision absolue
  • ±0,6 % FS (+25 °C / position linéaire)
  • ±1,1 % FS (-40...+85 °C / position linéaire)
  • ±0,3 ° (+25 °C / angle d'inclinaison)
Principe de détection
  • Magnétique
Sens d'évolution du code
  • Programmable
Load dump protection
  • ISO 16750-2
  • Test Level 4, 12 V/24 V systèmes
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Paramètres programmables
  • Mode de fonctionnement
  • Sens de rotation
  • Mise à l'échelle
  • Position zéro
Caractéristiques mécaniques
Protection EN 60529
  • IP 67 (boîtier, orifices d'évacuation obturés)
  • IP 54 (Sortie câble)
Matière
  • Câble: inox AISI 304 recouvert de nylon PA12
  • Boîtier: matière plastique
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Durée de vie
  • typ. 500 000 (dépend du type de charge)
Mesure de longueur
  • 6 m
  • 7,8 m
Accélération
  • ≤10 m/s²
Vitesse du câble
  • ≤1 m/s
Diamètre du câble
  • 0,7 mm
Fixation de câble
  • Œillet
  • Hauteur: 5 mm
  • Diamètre intérieur: 8 mm
  • Diamètre extérieur: 15 mm
Force d‘enroulement
  • >1,5 N (Force de traction réduite avec des température basse)
Force de déroulement
  • ≤8 N
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Poids
  • 625 g
Raccordement
  • Câble 2 m, radial
  • Embase mâle M12, 5 points
Indication
  • Veuillez observer les instructions de montage

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions du logiciel
CAD

Au sommet