Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs de distance inductifs IO-Link

AlphaProx

  • Grandes plages de mesure jusqu'à 18 mm
  • Valeurs de distance précises au micron près
  • Mesure de fréquence et fonction compteur
  • Paramétrage et options d'apprentissage polyvalentes
  • Sortie de commutation librement configurable
  • Données de diagnostic complètes
  • Capteurs avec Dual Channel
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Câble/Connectivité

  • Le raccordement adapté pour chaque capteur
  • Des câbles normalisés aux câbles spéciaux
  • Câble et Master IO-Link pour une intégration aisée des capteurs
  • Connectivité sur site, en armoire de commande, sans fil ou USB
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Évaluer, paramétrer et utiliser les solutions de capteurs intelligents avec IO-Link
  • Comprendre et exploiter tout le potentiel des appareils IO-Link et Baumer CANopen
  • Visualiser les fonctions des capteurs de tous les fabricants
  • Logiciel PC facile à utiliser, avec une conception claire et des informations supplémentaires utiles
The selected altAttribute does not exist!

Fixation universelle sur les profilés du système

  • Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
  • Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
  • Connecteur en croix pour plus de flexibilité
  • Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Fonctions supplémentaires. Paramétrage flexible.
Demandes exemplaires

Vidéo

Vos avantages
  • Fiabilité accrue des processus
    • Des données complètes de processus et de diagnostic permettent un contrôle et une surveillance fiables des processus.
  • Remplacement simple et rapide du capteur plug & play
    • Fonction Find-me pour une identification facile des capteurs. Avec IO-Link 1.1, aucun nouveau paramétrage du capteur n'est nécessaire lors du remplacement du capteur. Les fonctions de serveur de paramètres permettent également de multiplier les données paramètres.
  • Disponibilité maximale des machines et maintenance prédictive
    • Surveillance continue des données de mesure et des évaluations grâce aux histogrammes des valeurs de processus, de température et de tension extraites via IO-Link. Données supplémentaires telles que les heures de fonctionnement, les points et les cycles de commutation.
  • Paramétrage flexible et spécifique à l'application du capteur.
    • Large gamme d'applications grâce aux nombreuses possibilités de paramétrage telles que des filtres de valeurs de mesure pour des applications rapides ou précises ou une sortie de commutation librement configurable.
  • Planification et mise en service simplifiées
    • Faible effort de planification de projet et de mise en service du système grâce au paramétrage individuel IO-Link et aux fonctions d'apprentissage.
  • Réduction du nombre de versions grâce à des fonctionnalités étendues.
    • Avec diverses fonctions telles que la mesure de distance, la mesure de fréquence, la fonction comptage et les points de commutation configurables individuellement, ces capteurs peuvent être utilisés pour diverses applications.

Applications

Technologie

Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet