• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de Raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée Sd Particularités Disponibilité
UNAR 12I9914/S14H

Numéro d'article: 11182608

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Portée Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAR 12U9914/S14H

Numéro d'article: 11141423

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Portée Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAR 18I6912/S14G

Numéro d'article: 10162125

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Portée Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAR 18U6912/S14G

Numéro d'article: 10160748

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Portée Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet