Caractéristiques techniques
Données générales
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Force de pression
  • 75 cN
Course mécanique avant contact / Course mécanique après contact
  • - / env. 1,5 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Direction d'approche
  • Approche frontale
Données électriques
Tension continue max.
  • 15 VDC
Courant de commutation DC max.
  • 2 mA
Tension alternative max.
  • 24 VAC
Courant de commutation AC max.
  • 50 mA
Circuit de sortie
  • A ouverture (NC) mécanique
Données mécaniques
Pointe de contact
  • Oxyde de zirconium ZrO2
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 8 mm
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Longueur du boîtier
  • 20 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -20 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 50

Téléchargements
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Au sommet