Caractéristiques techniques
Données générales
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Force de pression
  • 75 cN
Course mécanique avant contact / Course mécanique après contact
  • - / env. 0,8 ... 1,5 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Direction d'approche
  • Approche frontale et latérale
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 5 … 36 VDC
Courant de charge max. pour 24 VDC
  • 50 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Résistance de charge min.
  • 480 Ohm
Données mécaniques
Pointe de contact
  • Métal dur
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 6 mm
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Longueur du boîtier
  • 47 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -20 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 50

Téléchargements
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Au sommet