Caractéristiques techniques
Données générales
Propriétés spéciale
  • Tête de détection lisse
  • Manchon fin
Operating principle
  • Type réflex
Portée Tw
  • 30 mm
Tête de fibre optique
  • Cylindrique lisse
Température de fonctionnement
  • -25 … +250 °C
Angle de sortie
  • 60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue
  • Non
Lentille intégrée
  • Non
Lentille adaptable
  • Non
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre (tête)
  • 1,5 mm
Hauteur / Longueur (tête)
  • 25 mm
Matériau (tête)
  • Aluminium
Bending radius (fixed)
  • 15 mm
Bending radius (mobile)
  • 24 mm
Diamètre gaine extérieure
  • 4 mm
Matériau gaine extérieure
  • Laiton chromé
Section transversale fibres
  • 0,5 mm²
Matériau (fibres optiques)
  • Verre
Longueur (fibres optiques)
  • 100 cm

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Diagrammes
Diagramme portée de détection

Dessins
Dessins
Arrangement des fibres

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Adaptateur Série 30
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10102757

  • Matériau: POM
The selected altAttribute does not exist! Plaquette d'ajustement Série 18
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10101958

  • Matériau: PETP
  • Pour commande ultérieure après perte
  • Livré avec chaque fibre optique en verre de la Type A
The selected altAttribute does not exist! Ecrou d'adaptation de rechange pour Série 18
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10101480

  • Matériau: POM
  • Pour commande ultérieure après perte
  • Livré avec chaque fibre optique en verre de la Type A
The selected altAttribute does not exist! 10102801
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10102801

  • Matériau: laiton nickelé
Détecteur fibre optique approprié
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N1150
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10129020

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 270°
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N1150/S14
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10129021

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 270°
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N1155
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10129023

  • 60 mm
  • 310 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 15 tours
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N6460
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10128874

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18N6460/S14
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10128875

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Teach-in
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P1150
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10127712

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 270°
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P1150/S14
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10128111

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 270°
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P1155
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10127711

  • 60 mm
  • 310 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 15 tours
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P6460
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10128118

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 18P6460/S14
Détecteurs à fibres optiques

Numéro d'article: 10127710

  • 150 mm
  • 800 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Teach-in
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! FZAM 30N5004
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10215060

  • 230 mm
  • 1400 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FZAM 30P5001
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10214166

  • 110 mm
  • 600 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FZAM 30P5004
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10215057

  • 230 mm
  • 1400 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • 65 °C
  • IP 65
Au sommet