La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.
Software - IODD V1.1 (OT300GL)
Fiche technique – OT300.GL-GLZZJ.72CU
Fiche technique – OT300.GL-GLZZJ.72CU
Fiche technique – OT300.GL-GLZZJ.72CU
Fiche technique – OT300.GL-GLZZJ.72CU
Lien vers le Data Portal
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67
Numéro d'article: 11215447 |
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67
Numéro d'article: 11215460 |
|
|
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20
Numéro d'article: 11215445 |
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20
Numéro d'article: 11215448 |
|
|
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie
Numéro d'article: 11084377 |
|
|
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie
Numéro d'article: 11084376 |
|
|
USB-C IO-Link Master
Numéro d'article: 11234828 |
|
|
SensControl
Wireless IO-Link Master
Numéro d'article: 11214576 |
|
Kit de fixation Sensofix O300/U300
Numéro d'article: 11104963 |
|
|
Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 (Forme L)
Numéro d'article: 11102423 |
|
|
Equerre de fixation pour détecteurs O300/U300 - Retrofit pour détecteurs Série 20
Numéro d'article: 11124807 |
|
|
Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm
Numéro d'article: 11707685 |
|
|
Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm
Numéro d'article: 11707686 |
|
|
Tige de montage 200 mm
Numéro d'article: 11707688 |
|
|
Tige de montage 250 mm
Numéro d'article: 11707697 |
|
|
Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm
Numéro d'article: 11707698 |
|
|
Tige de montage 300 mm
Numéro d'article: 11707687 |
|
|
Plaque de montage série 300 et ø12 mm
Numéro d'article: 11707701 |
|
|
Base de montage
Numéro d'article: 11707702 |
|
|
Connecteur bidirectionnel
Numéro d'article: 11707703 |
|