Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière réflex
Version
  • Détection d’objet transparent
  • Optique à une seule lentille
Source lumineuse
  • LED PinPoint, pulsée
Portée de service Sb
  • 0,8 m
Limite de portée Sn
  • 1 m
Filtre de polarisation
  • Oui
L'atténuation du signal minimum
  • 5 %
Indication encrassement / réglage
  • Indication sortie clignotante
Indication sortie
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • Teach-in et IO-Link
Longueur d'ondes
  • 644 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 1,5°
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,25 ms
Jitter
  • < 0,06 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA (@ 10 VDC)
Courant absorbé moyen
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 50 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Interface de communication
Baud
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Paramètres réglables
  • Point de commutation
  • Filtres de temps
  • Indicateurs d'état à LED
  • Logique de sortie
  • Compteur
  • Désactiver l'élément capteur
  • Fonction Find Me
  • Mode Teach-in
Type de port IO-Link
  • Class A
Longueur des données process
  • 32 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1 (Présence)
  • Bit 2 = Qualité
  • Bit 3 = Alarme
  • Bit 5 = SSC4 (Compteur)
  • Bit 16-31 = 16 Bit Mensuration
Interface
  • IO-Link V1.1
Données supplémentaires
  • La puissance du signal
  • Réserve de fonctionnement
  • Cyles de fonctionnement
  • Température du dispositif
Temps de cycle
  • ≥ 0,6 ms
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 8 mm
Hauteur / Longueur
  • 25,1 mm
Profondeur
  • 15,8 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Fixation
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
Caractéristiques du câble
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
EPLAN

Diagrammes
Courbe réserve de fonctionnement

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Repérage du connecteur
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.STRAIGHT
Equerre de fixation pour détecteurs O200

Numéro d'article: 11206601

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_L
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme L)

Numéro d'article: 11206602

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_S
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme S)

Numéro d'article: 11206603

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.SERIES10
Equerre de fixation pour détecteurs O200 - Retrofit pour détecteurs Série 10

Numéro d'article: 11208477

  • Matériau: Plastique
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232537

Numéro d'article: 11232537

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232538

Numéro d'article: 11232538

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232539

Numéro d'article: 11232539

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232540

Numéro d'article: 11232540

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232541

Numéro d'article: 11232541

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232542

Numéro d'article: 11232542

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232543

Numéro d'article: 11232543

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232545

Numéro d'article: 11232545

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232546

Numéro d'article: 11232546

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232547

Numéro d'article: 11232547

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232548

Numéro d'article: 11232548

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232549

Numéro d'article: 11232549

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232550

Numéro d'article: 11232550

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232551

Numéro d'article: 11232551

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232562

Numéro d'article: 11232562

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232563

Numéro d'article: 11232563

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232564

Numéro d'article: 11232564

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232565

Numéro d'article: 11232565

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232566

Numéro d'article: 11232566

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232567

Numéro d'article: 11232567

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232568

Numéro d'article: 11232568

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232570

Numéro d'article: 11232570

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232571

Numéro d'article: 11232571

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232572

Numéro d'article: 11232572

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232573

Numéro d'article: 11232573

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232574

Numéro d'article: 11232574

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232575

Numéro d'article: 11232575

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232576

Numéro d'article: 11232576

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, shielded, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
LED-Cables with open-ended wires
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232553

Numéro d'article: 11232553

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232554

Numéro d'article: 11232554

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232555

Numéro d'article: 11232555

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232556

Numéro d'article: 11232556

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232557

Numéro d'article: 11232557

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232558

Numéro d'article: 11232558

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11232559

Numéro d'article: 11232559

  • M8, female, A-coded; 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11230374

Numéro d'article: 11230374

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11230375

Numéro d'article: 11230375

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11231071

Numéro d'article: 11231071

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11230519

Numéro d'article: 11230519

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11231072

Numéro d'article: 11231072

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11231073

Numéro d'article: 11231073

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A4-11233221

Numéro d'article: 11233221

  • M8, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230429

Numéro d'article: 11230429

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230949

Numéro d'article: 11230949

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230950

Numéro d'article: 11230950

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230430

Numéro d'article: 11230430

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230951

Numéro d'article: 11230951

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232951

Numéro d'article: 11232951

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232952

Numéro d'article: 11232952

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230871

Numéro d'article: 11230871

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230872

Numéro d'article: 11230872

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230873

Numéro d'article: 11230873

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230431

Numéro d'article: 11230431

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11230874

Numéro d'article: 11230874

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232969

Numéro d'article: 11232969

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A3-11232970

Numéro d'article: 11232970

  • M12, male, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 3-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230432

Numéro d'article: 11230432

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230952

Numéro d'article: 11230952

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232954

Numéro d'article: 11232954

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230433

Numéro d'article: 11230433

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230953

Numéro d'article: 11230953

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232955

Numéro d'article: 11232955

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232956

Numéro d'article: 11232956

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233227

Numéro d'article: 11233227

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11231058

Numéro d'article: 11231058

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233228

Numéro d'article: 11233228

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11230509

Numéro d'article: 11230509

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11231059

Numéro d'article: 11231059

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233229

Numéro d'article: 11233229

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233230

Numéro d'article: 11233230

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11230514

Numéro d'article: 11230514

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 100 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11231063

Numéro d'article: 11231063

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 200 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233223

Numéro d'article: 11233223

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 300 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11230515

Numéro d'article: 11230515

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11231064

Numéro d'article: 11231064

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233224

Numéro d'article: 11233224

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 1500 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM8.A3-11233225

Numéro d'article: 11233225

  • M8, male, A-coded, 3-poles; PUR, 2000 cm; M8, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free

Au sommet