Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Elimination de l'arrière plan
Version
  • Fixed focus
Portée Tw
  • 8 … 13,5 mm
Plage de détection Tb
  • 3 … 15 mm
Plus petit objet détectable typ.
  • 0,05 mm à 10 mm
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication encrassement / réglage
  • Indication sortie clignotante
Indication sortie
  • LED jaune
Réglage de la portée de détection
  • Teach-in et IO-Link
Suppression influence réciproque
  • Oui
Axe d'alignement optique
  • < 1,5°
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 644 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,25 ms (High Speed Mode)
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA (@ 10 VDC)
Courant absorbé moyen
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 50 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Interface de communication
Interface
  • IO-Link V1.1
Type de port IO-Link
  • Class A
Baud
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Temps de cycle
  • ≥ 0,6 ms
Longueur des données process
  • 32 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1 (Présence)
  • Bit 2 = Qualité
  • Bit 3 = Alarme
  • Bit 5 = SSC4 (Compteur)
  • Bit 16-31 = 16 Bit Mensuration
Paramètres réglables
  • Point de commutation
  • Hystérésis de commutation
  • Filtres de temps
  • Indicateurs d'état à LED
  • Logique de sortie
  • Compteur
  • Mode de fonctionnement
  • Désactiver l'élément capteur
  • Fonction Find Me
  • Mode Teach-in
Données supplémentaires
  • Réserve de fonctionnement
  • Cyles de fonctionnement
  • Température du dispositif
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 8 mm
Hauteur / Longueur
  • 25,1 mm
Profondeur
  • 14,1 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Fixation
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Caractéristiques du câble
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • -25 … +50 °C

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
EPLAN

Diagrammes
Diagramme portée de détection
Courbe d'hystérésis

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! CM50I.PN-11261571

Numéro d'article: 11261571

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: PROFINET
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EC-11261572

Numéro d'article: 11261572

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherCAT
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! CM50I.EIP-11261573

Numéro d'article: 11261573

  • IP67 field IO-Link Master
  • 8 Ports, Class A/B, up to 4 A per port, 400 µs cycle time
  • Industrial Ethernet: EtherNet/IP
  • IIoT: OPC UA, MQTT, JSON REST API
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
The selected altAttribute does not exist! SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.STRAIGHT
Equerre de fixation pour détecteurs O200

Numéro d'article: 11206601

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_L
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme L)

Numéro d'article: 11206602

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_S
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme S)

Numéro d'article: 11206603

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.SERIES10
Equerre de fixation pour détecteurs O200 - Retrofit pour détecteurs Série 10

Numéro d'article: 11208477

  • Matériau: Plastique

Au sommet