Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 20...265 VAC
  • 20...265 VDC
Fréquence nominale
  • 50 / 60 Hz
Consommation
  • 3 W
Alimentation capteur
  • 24 V ±3 V / max. 30 mA
Affichage
  • Affichage LED, 7 segments
Affichage couleur
  • 1 couleur - blanc
Nombre de digits
  • 4 digits
Hauteur des digits
  • 14 mm
Plage d'affichage
  • -1999...9999 ("OuE" pour dépassement de capacité d'affichage)
Rafraîchissement d'affichage
  • 50 ms
Fonction
  • Afficheur numérique avec 1 entrée analogique
  • Température
  • Setpoint generator
Convertisseur A/D
  • Principe ∑Δ
  • Résolution 16 bits
  • Cadence 20/s
  • Précision ±(0,1 % +3 digits)
Entrée analogique
  • Current. voltage. temperature
Paramètres programmables
  • Echelle
  • Temporisation ou Hystérésis pour sorties relais
  • 2 présélections (limites)
  • Sortie analogique
  • Résolution 0,1 ou 1 °C/°F
Seuils
  • 2
Entrées
  • Tension ±10 V
  • Tension ±200 VDC
  • Courant ±20 mA
  • Sonde de température Pt100
  • Thermocouple J, K, T, N
Plage de mesure
  • Thermocouple J: -150 ... +1100 °C
  • Thermocouple K: -150 ... +1200 °C
  • Thermocouple T: -150 ... +400 °C
  • Thermocouple N: -150 ... +1300 °C
  • Pt 100: -200 … +800 °C
Mémoire
  • >10 ans par EEPROM
Sortie analogique
  • 4 … 20 mA
Sorties relais
  • Contact inverseur
Conformité DIN EN 61010‑1
  • ISO 16750-2 (Charges électriques)
Immunité
  • DIN EN 61326-3-1
Certificat
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Température d'utilisation
  • -10...+60 °C
Raccordement
  • Connecteur débrochable à ressort
Section maxi. fils
  • 1,5 mm²
Protection EN 60529
  • IP 65 (en façade)
Utilisation / Clavier
  • Face avant avec touches
Type de boîtier
  • Encastrable
Dimensions L x H x P
  • 1/8 DIN
  • 96 x 48 x 96 mm
Découpe
  • 92 x 45 mm (+0,3)
Profondeur d'encastrement
  • 83 mm
Type de montage
  • Encastrable fixation par étrier
Poids
  • 150 g

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation

Au sommet