Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions L x H x P
  • 50 x 75 x 55 mm
Longueur du câble
  • <200 m (1 mm² blindé)
Température d'utilisation
  • -20...+50 °C
Protection EN 60529
  • IP 20
Raccordement
  • Bornes de raccordement
Poids
  • 130 g
Matière
  • Boîtier: Polycarbonate
Certificat
  • CE

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet