Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Précision de commutation
  • ± 4 % (≤1500 t/min)
  • ± 2 % (>1500 t/min)
Hystérésis de commutation
  • = 30 % seuil de vitesse
Sorties de commutation
  • 1 sortie, réglage en vitesse
Puissance de commutation
  • ≤6 A / 250 VAC
  • ≤1 A / 48 VDC
  • (EAC: <50 VAC / 75 VDC)
Courant commuté minimal
  • 100 mA
Retardement à la commut.
  • ≤40 ms
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 55
Vitesse (n)
  • ≤6000 t/min
Plage de vitesses de commutation (ns)
  • 650...6000 t/min
Couple en fonctionnement
  • ≤2 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 0,125 kgcm²
Charge
  • ≤150 N axiale
  • ≤250 N radiale
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Poids
  • 1,3 kg
Raccordement
  • Boîte à bornes
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette

Au sommet