• Image
  • Nom de produit
  • Interface
  • Rotor magnétique
  • Fonction
  • Raccordement
  • Nombre de pas par tour
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Interface

Rotor magnétique

Fonction

Raccordement

Image Nom de produit Interface Rotor magnétique Fonction Raccordement Nombre de pas par tour Disponibilité
EB360.MC-C.S012.V4GC1.13120N

Numéro d'article: 11266754

Interface
  • SSI
Rotor magnétique
  • ø12 mm, montage a vis
Fonction
  • Multitour
Raccordement
  • Câble, longueur 1 m, sans connecteur
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
EB360.MC-C.S012.V4GJN.13120N

Numéro d'article: 11266756

Interface
  • SSI
Rotor magnétique
  • ø12 mm, montage a vis
Fonction
  • Multitour
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 8 points, longueur 300 mm
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
EB360.MC-C.TM8A.V4GC1.13120N

Numéro d'article: 11266755

Interface
  • SSI
Rotor magnétique
  • M8 x 8 mm, vis filetée
Fonction
  • Multitour
Raccordement
  • Câble, longueur 1 m, sans connecteur
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
EB360.MC-C.TM8A.V4GJN.13120N

Numéro d'article: 11266757

Interface
  • SSI
Rotor magnétique
  • M8 x 8 mm, vis filetée
Fonction
  • Multitour
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 8 points, longueur 300 mm
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
EB360.SC-C.S012.V4GJN.13000N

Numéro d'article: 11266753

Interface
  • SSI
Rotor magnétique
  • ø12 mm, montage a vis
Fonction
  • Monotour
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M12, 8 points, longueur 300 mm
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet