Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
  • 9...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤90 mA
Périodes par tour
  • 1024 … 2048
Mode de déphasage
  • 90 °
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Différence d'amplitude SinCos
  • ≤20 mV
Onde harmonique typ.
  • -50 dB
Tension d'offset
  • ≤20 mV
Bande passante
  • 250 kHz (-3 dB)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • ATEX/IECEx
  • IECEx
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Charge
  • ≤200 N axiale
  • ≤350 N radiale
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 56
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (T5, mécanique)
  • ≤4500 t/min (T6, mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 4 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 290 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température ambiante
  • -20...+55 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 50-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Protection contre les explosions
  • II 2 G Ex db eb IIC T5/T6 Gb
  • Ex db eb IIC T5/T6 Gb
Raccordement
  • Boîte à bornes
Poids
  • 3,5 kg

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Kit d'adaptation pour le remplacement d'un presse-étoupe M16 par un presse-étoupe M20 .

Numéro d'article: 11106863

Kit d'adaptation pour le remplacement du presse-étoupe M16x1,5 par un presse-étoupe M20x1,5, comprenant une pièce d'extension et un presse-étoupe M20x1,5. Diamètres de câble admissibles 9-14 mm.

The selected altAttribute does not exist! Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet