Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 9...26 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 100 … 512
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Principe de détection
  • Optique
Etage de sortie
  • HTL
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
Tolérance axiale
  • ± 0,2 mm
Tolérance radiale
  • ±0,05 mm (avec zéro impulsion)
  • ±0,2 mm (sans zéro impulsion)
Protection EN 60529
  • IP 55 (≤12000 t/min)
  • IP 23 (≤30000 t/min)
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min
  • ≤30000 t/min (option)
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe: inox
Moment d'inertie rotor
  • 18 gcm²
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Poids
  • 180 g
Raccordement
  • Bornes de raccordement

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet