Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,75...30 VDC (Vin = Vout, HTL/TTL)
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 1 … 32768
Autres impulsions par tour
  • Impulsions parameterized ex works ou librement paramétrables (SMART) avec Baumer Sensor Suite
Mode de déphasage
  • Typ. 90 °
Période
  • Typ. 50 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90° ou 180°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤200 kHz
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL
Isolation de l'axe
  • Convient jusqu'à 3,5 kV
Longueurs de transmission
  • ≤350 m à 100 kHz (HTL-P)
  • ≤550 m à 100 kHz (TTL)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
  • CSA
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø105 mm, longueur 94 mm
Type d’axe
  • ø16G7 mm (non traversant)
  • ø11 x 30 mm (axe avec clavette)
Charge
  • ≤350 N axiale
  • ≤450 N radiale
Type de montage
  • Axe creux: vis centrale
  • Axe sortant: bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 66 / IP 67 / IP 69K
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
Couple en fonctionnement
  • ≤6 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 160 gcm²
Matière
  • Boîtier: aluminium, anodisé, peint
  • Shaft, screws, torque plate, cable glands: stainless steel
Température d'utilisation
  • -50...+100 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 20 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
  • 1 Mio. chocs frein
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX selon ISO 12944-2
Raccordement
  • Boîte à bornes avec bornes à ressort enfichables et presse-étoupe M20 ou M25 (pour fils de connexion jusqu'à 1,5 mm²)

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Order key
CAD

Au sommet