EAL580 / EAM580 - PROFINET Fichiers de paramétrage
Fiche technique – EAM580-SC - PROFINET
Fiche technique – EAM580-SC - PROFINET
Fiche technique – EAM580-SC - PROFINET
Fiche technique – EAM580-SC - PROFINET
EAM580 - PROFINET
EAL580, EAM580 - PROFINET / de V1.2.0
EAL580, EAM580 - PROFINET / de V1.2.0
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580 / EAM580R
EAM580: Axe ø10 mm, EtherNet axiale, bride standard, IP65
EAM580: Axe ø10 mm, EtherNet axiale, bride standard, IP67
Accouplement double boucle (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11101781 |
|
|
Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11050507 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065923 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141133 |
|
|
Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069337 |
|
|
Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069340 |
|
|
Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11053277 |
|
|
Bras d'appui à ressort
Numéro d'article: 11101893 |
|
|
Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard
Numéro d'article: 10125051 |
|
Câble EtherCAT connecteur mâle/mâle M12, droit, 5 m
Numéro d'article: 10160565 |
||
Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174046 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174047 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 1 m (Z 185.E01)
Numéro d'article: 11202545 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 2 m (Z 185.E02)
Numéro d'article: 11202549 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)
Numéro d'article: 11034355 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 10 m (Z 185.E10)
Numéro d'article: 11202560 |
|
|
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)
Numéro d'article: 11034356 |
|
|
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)
Numéro d'article: 11212237 |
|
MR752.10A
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11011440 |
|
|
MR241.10D
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033281 |
|
|
MR261.10A
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033290 |
|
|
MR291.10D
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033300 |
|
|
MR512.10A
Grandes roues de mesure
Numéro d'article: 11033308 |
|
|
MR552.10A
Grandes roues de mesure
Numéro d'article: 11033323 |
|
|
MR562.10A
Grandes roues de mesure
Numéro d'article: 11033329 |
|
|
MR542.10D
Grandes roues de mesure
Numéro d'article: 11038480 |
|
|
MR592.10D
Grandes roues de mesure
Numéro d'article: 11038481 |
|