Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui
Courant de service typ.
  • 14 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 15 ms après mise tension
Interface
  • CANopen®
Temps de mise à jour
  • 20 ms
Fonction
  • Monotour
Profil
  • Profil de communication CANopen® CiA DS 301, profil LSS DSP 305, device profil DS 406
Plage de mesure
  • 0...360°
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Linéarité
  • ±0,25 % FS
Précision absolue
  • ±1 ° (+25 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Sens d'évolution du code
  • CW: croissant pour une rotation en sens horaire (vue sur la bride)
Etage de sortie
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø48 mm, boîtier 28,6 mm
Type d’axe
  • ø6 mm, axe avec méplat
  • Coupleur enfichable
Protection EN 60529
  • IP 65
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤3000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,5 Nm (+25 °C, des variations peuvent se produire à d'autres températures)
Charge
  • ≤10 N axiale
  • ≤10 N radiale
Matière
  • Boîtier: matière plastique (renforcé)
  • Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Durée de vie
  • ≥20 millions de tours
  • (dépend du type de charge sur l'arbre)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 20 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Changement de température
  • EN 60068-2-14, -40…+85 °C, 5 cycles
Poids
  • 30 g
Raccordement
  • Câble 0,3 m, radial
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions du logiciel
CAD

Au sommet