Les codeurs absolus de nouvelle génération HeavyDuty HMG10 / PMG10 combinent, dans un concept révolutionnaire, un montage avec paliers bilatéraux, une détection magnétique de précision et une détection multitour avec microgénérateur signé Baumer. Microgénérateur breveté et éprouvé depuis plus de 10 ans. Avec pour résultat, ces nouvelles références pour les codeurs absolus HeavyDuty. Avec une robustesse encore accrue et une précision que seules les détections optiques pouvaient jusqu'à présent égaler.
Les codeurs absolus HeavyDuty détectent la position angulaire d’un axe, par exemple du rotor d’un moteur électrique ou d’un tambour à câble sur une grue à containers. Les codeurs monotour mesurent la position absolue sur un tour. Les codeurs multitour mesurent la position sur un tour ainsi que le nombre de tours. Le référencement ou mise à l’origine des codeurs absolus intervient normalement pendant la mise en service. Il n’est donc plus nécessaire d’effectuer un déplacement de référencement après la mise sous tension.
En plus de la position absolue disponible par le biais d’interfaces numériques telles que SSI ou bus de terrain, les codeurs absolus HeavyDuty délivrent également des signaux incrémentaux, par exemple en HTL / TTL, pour un traitement simplifié par les unités de commande et les régulateurs de vitesse avec entrées incrémentales. Certaines versions sont également disponibles avec un commutateur de vitesse, qui signale une vitesse trop élevée ou trop faible par le biais d’une sortie relais.
Les codeurs absolus HeavyDuty ont une robustesse et une durée de vie maximales. Leurs énormes réserves de puissance mécaniques garantissent un fonctionnement permanent et fiable, même dans des conditions extrêmes, par exemple dans les domaines suivants :
Brochure – Codeurs absolus HeavyDuty HMG10 / PMG10