Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs de niveau en continu

CombiLevel PLP70

  • Pour des applications hygiéniques et industrielles
  • Indépendant du fluide pour les fluides moussants, pâteux ou adhérents avec une conductivité de > 5 µS/cm
  • L’adaptation automatique au fluide assure la flexibilité, même en cas de grande variété de fluides
  • Idéal pour les hauteurs de mesure/volumes de réservoir réduits de 200 mm à 3000 mm
  • Temps de réaction très court de < 100 ms pour des processus hautement dynamiques
  • Interface IO-Link numérique avec Dual Channel supplémentaire
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

PLP70 level sensor wins AutomationsBest Award

The potentiometric level sensor for continuous level measurement convinced the participants of the voting for the AutomationsBest Award 2023 of the Wiley publishing house and was voted first place in the category "Best Products"! The award ceremony took place today, November 14, 2023, at the SPS trade fair in Nuremberg.


Points forts

Les détecteurs de niveau potentiométriques de Baumer permettent une utilisation flexible pour une surveillance et une régulation des processus efficaces. Des résultats de mesure très précis, fiables et reproductibles permettent une optimisation des process tels que la surveillance précise du niveau des réservoirs primaires et des cuves de stockage. Grâce au temps de réaction rapide, ils conviennent parfaitement pour l’utilisation dans les applications aux variations de niveau rapides telles que le remplissage de systèmes de remplissage ou de dosage.


Vos avantages
Fonctions intelligentes et innovantes
The selected altAttribute does not exist!

Exploitation maximale des matières premières grâce à une mesure fiable et précise

Principe de mesure indépendant du fluide avec adaptation automatique au fluide

Temps de réaction extrêmement rapide < 100 ms

Construction robuste sans pièces mécaniques mobiles

Affichage CombiView – toutes les informations d’un seul coup d’œil

  • Exploitation maximale des matières premières grâce à une mesure fiable et précise, même pour les fluides très exigeants
    • Fluides fortement ou différemment moussants ainsi que fluides pâteux ou adhérant à la jauge
    • Pour des fluides à conductivité réduite (> 5 µS/cm)
  • Principe de mesure indépendant du fluide avec adaptation automatique au fluide
    • Pas de calibrage nécessaire en cas de changement de fluide
    • Convient parfaitement pour de nombreuses variétés d’utilisation ou lors de changements de fluide fréquents
  • Temps de réaction extrêmement rapide < 100 ms
    • Idéal pour les applications avec des variations rapides de niveau telles que les processus de remplissage
  • Construction robuste sans pièces mécaniques mobiles
    • Alternative aux capteurs/détecteurs à flotteur, hygiénique et facile à nettoyer
    • Idéal pour les containers métalliques, non métalliques et sous pression entre 200 mm et 3000 mm
  • Affichage CombiView – toutes les informations d’un seul coup d’œil
    • Surveillance simple des process : informations aisément lisibles à distance, commande tactile directe et affichage de l’état des process par alternance des couleurs d’arrière-plan
    • Commande uniforme de toute la gamme de produits CombiSeries pour la mesure de température, pression, conductivité, débit et niveau
  • Un capteur/détecteur prêt pour l’avenir
    • Interface numérique IO-Link ainsi que le signal de mesure analogique 4…20 mA en un seul appareil
    • IO-Link Dual Channel
       

Applications issues de la pratique

Technologie

Téléchargements


Au sommet